PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKVDS-44-SG

Teilenummer:

Tescom-M5AKVDS-44-SG

Multi Port Gauge Metal/Soft seat Large Straight Bore Yoke Bonnet and screwed connetion

Spezifikationen

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
PackingPTFE
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003