PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKVSS-44LC-SG

Teilenummer:

Tescom-M5AKVSS-44LC-SG

Multi Port Gauge Metal/Soft seat Large Straight Bore Yoke Bonnet and screwed connetion

Spezifikationen

Body Material316SS
Seat316SS
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MSW Long body
PackingPTFE
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)