PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M5KS Instrument Gauge Valve M5KVEC-44LC

Teilenummer:

Tescom-M5KVEC-44LC

Multi Port Gauge Soft seat Straight bore Yoke Bonnet and screwed connetion

Spezifikationen

Body MaterialCarbon Steel
SeatPEEK
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MSW Long Body
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature400°F (204.4 °C)