PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M5V Instrument Gauge Valve M5VES-44L

Teilenummer:

Tescom-M5VES-44L

Multi Port Gauge valve soft seat with straight thru bore and screwed connetion

Spezifikationen

Body Material316SS
SeatPEEK
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT Long Body
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature400°F (204.4°C)