PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M5VI Instrument Gauge Valve M5VIW-46LC-SG

Teilenummer:

Tescom-M5VIW-46LC-SG

Multi Port Gauge valve Integral seat Globe pattern and screwed connetion

Spezifikationen

Body Material316SSL
SeatIntegral
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW Long Body
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure5000 psig (344.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003