PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M5YK Instrument Gauge Valve M5YKHPS-44-XP

Teilenummer:

Tescom-M5YKHPS-44-XP

Multi Port Gauge Integral Angle Pattern Orifice Block Yoke Bonnet and screwed connetion

Spezifikationen

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections(2) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
PackingGraphite
Orifice1/4" (6.4mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassANSI Class 2500