PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M66A Instrument Manifold M66ARDS-R3V-TB

Teilenummer:

Tescom-M66ARDS-R3V-TB

Bezugsquellen
Five Valve Gas Pattern

Spezifikationen

Body Material316SS
SeatDelrin
ConnectionsFlange Inlet x Flange Outlet
PackingViton Oring
Orifice3/8"(9.5mm) Orifice Block Valves
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)
OptionsR3V Coplanar Rosemount, TB Bottom Test port