PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M6A Instrument Manifold M6ARDS-4-SG

Teilenummer:

Tescom-M6ARDS-4-SG

Bezugsquellen
Five Valve Gas Pattern Pipe X Pipe Manifold Metal and Soft Seat

Spezifikationen

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet
PackingViton Oring
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)