PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M6A Instrument Manifold M6AVVS-4-AM W/NIPPLES

Teilenummer:

Tescom-M6AVVS-4-AM W/NIPPLES

Five Valve Gas Pattern Pipe X Pipe Manifold Metal and Soft Seat

Spezifikationen

Body Material316SS
SeatPTFE
Connections1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure1000 psig (69 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS, W/Nipples