PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series M6D Instrument Manifold M6DTARDC-2

Teilenummer:

Tescom-M6DTARDC-2

Three Valve Gas equalization DBB assemble Flange x Flange Metal Seat

Spezifikationen

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/4"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingViton Oring
Orifice0.156" (4.8mm) Orifice
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)