PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MM1 Instrument Manifold MM1RIS-2

Teilenummer:

Tescom-MM1RIS-2

Bezugsquellen
Three Valve Pipe xPipe Mini Manifold Metal/Soft Seat

Spezifikationen

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet
PackingViton Oring
Orifice0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature200°F (93°C)