PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series MP2 Instrument Manifold MP2VIC-4-BC

Teilenummer:

Tescom-MP2VIC-4-BC

Two Valve Dual

Spezifikationen

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X (2) 1/4" FNPT Vent (2) X 1/2"FNPT Oulet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsBC Brkt Conduit