TESCOM™ Laborventile Serie VA/VG

Ventile der Serie VA und VG sind pneumatisch betätigte Absperrventile, die drucklos geschlossen oder geöffnet werden und einen Betriebsdruck von 6 000, 10 000 und 15 000 psig (414, 690 und 1 034 bar), eine extrem lange Lebensdauer und ein optionales integriertes Magnetventil bieten. Geeignet für Flüssigkeits- und Gasanwendungen. Hervorragend geeignet für die Verwendung bei Zyklusprüfungen mit hohem Druck, in pneumatischen und hydraulischen Schalttafeln sowie in Forschungs- und Entwicklungslaboren.

Spezifikationen

Maximaler Betriebsdruck3 500, 6 000, 10 000 psig (241, 414, 690 bar)
GehäusewerkstoffMessing, Edelstahl 316
SitzwerkstoffCTFE, PEEK, Tefzel® ETFE, Vespel®
O-RingeBuna-N, Kalrez®, Viton®, Ethylen-Propylen (E.P.), Urethan
StützringeTeflon®, CTFE
VentilspindelEdelstahl 17-4
Sonstige Teile:Edelstahl 316, Messing
Anschlussgröße und -art der Ventile der VA-Serie1/4 Zoll NPTF, 3/8 Zoll NPTF, 1/4 Zoll SAE, 1/8 Zoll NPTF (ändert Cv auf 0,5)
Anschlussgröße und -art der Ventile der VG-Serie3/8 Zoll NPTF, 1/2 Zoll NPTF, 3/4 Zoll NPTF, 3/8 Zoll SAE, 1/2 Zoll SAE
DurchflussrateVentil der Serie VA: Cv = 0,75<br>Ventil der Serie VG: CV = 2,0<br>
Gewicht (ca.)Ventil der Serie VA: 3 lbs (1,4 kg) <br>Ventil der Serie VG: 5 lbs (2,3 kg)<br>
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.