TESCOM™ Absperrventil der Serie VJ zur Druckregelung

Ventile der Serie VJ sind handbetätigte Absperrventile für Regeldrücke von 414 u. 690 bar (6 000 u. 10 000 psig). Verfügbar als Eck- oder Durchgangsventil. Ideal für den Einsatz in Druckregelstationen und Bodengeräten (Ground Support Equipment, GSE).

Spezifikationen

Maximaler BetriebsdruckGehäuse aus Edelstahl 316: 690 bar (10 000 psig)<br>Gehäuse aus Messing: 414 bar (6 000 psig)
GehäusewerkstoffEdelstahl 316 oder Messing
SitzwerkstoffCTFE, Nylatron, PEEK, Teflon® oder Vespel®
StützringTeflon®
O-RingeBuna-N, Ethylen-Propylen, Kalrez® oder Viton®
Restliche TeileMonel® und Messing oder Edelstahl
BetriebstemperaturSiehe Datenblatt
Anschlussgröße und -art1/4 Zoll, 3/8 Zoll (nur für Durchgangsventil verfügbar)<br>BSPP, SAE, NPTF, MS33649
DurchflusskoeffizientCv = 0,49 für Eckventil<br>Cv = 0,28 für Durchgangsventil
Gewicht0,7 kg (1,5 lbs)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.