TESCOM Ventilblock der Serie VK für Druckregelung
Spezifikationen
| Maximaler Betriebsdruck | Edelstahl: 689 bar/10 000 psig<br>Messing: 414 bar/6 000 psig |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl 316 oder Messing |
| Sitzwerkstoff | CTFE, PEEK, Teflon® oder Vespel® |
| Stützring | CTFE |
| O-Ringe | Buna-N, Ethylen-Propylen, Kalrez® oder Viton® |
| Restliche Teile | Edelstahl Serie 300, Edelstahl 17-4 |
| Betriebstemperatur | Siehe Datenblatt |
| Anschlussgröße und -art | 1/4 Zoll, 1/2 Zoll<br>NPT, MS33649 |
| Durchflusskoeffizient | Cv = 0,28 |
| Gewicht | 2,3 kg (5 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |