TESCOM™ Ventil der Serie VM für Gasdruckregelung
Spezifikationen
| Maximaler Betriebsdruck | 414 bar (6 000 psig) |
| Gehäuse, Innengarnitur und Ventil | Edelstahl 316 |
| Sitzwerkstoff | Vespel® |
| O-Ring | Buna-N, Kalrez®, Viton®, Ethylen-Propylen, Urethan |
| Stützring | Teflon® |
| Betriebstemperatur | Siehe Teilenummer-Auswahltabelle |
| Anschlussgröße und -art | 3/4 Zoll, 1 Zoll<br>SAE, NPTF, MS33649 |
| Durchflussrate | Cv = 4,5 |
| Ansteuerung | Pneumatisch betätigt |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |