TESCOM™ Ventil der Serie VN für hohe Drücke
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | 10 000 psig / 689 bar |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl 316 |
| Sitzwerkstoff | Vespel® SP1 |
| O-Ringe | Buna-N, Ethylen-Propylen oder Viton® |
| Stützring | Teflon® |
| Verschleißring | PEEK |
| Grayloc-Kupplungen | Nitronic 60 |
| Sonstige Teile | Edelstahl 316 und 17-4 |
| Betriebstemperatur | -20 °F bis 165 °F / -29 °C bis 74 °C |
| Anschlussgröße und -art | 1-1/2 in. Grayloc-Kupplung mit Gewinde |
| Durchflussrate | Cv = 20 |
| Gewicht | 35 lbs / 15,9 kg |
| Ansteuerung | Hand |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |