TESCOM™ VT pneumatisch betätigtes 3-Wege-Ventil
Das 3-Wege-Absperrventil mit 2 Stellungen ist ideal für den Einsatz bei Druckzyklusprüfungen von Komponenten, als Umschaltventil, in Füll- und Entlastungsanwendungen (z. B. zum Füllen von Airbag-Druckspeichern oder Gasfedern) sowie als Not-Aus-System. Geeignet für pneumatische und hydraulische Anwendungen.
Das 3-Wege-Proportionalventil ermöglicht die genaue Steuerung der Mischung oder Konzentration von Hochdruckmedien in Wasserstofftankstellen oder anderen industriellen Misch- oder Verteilanwendungen.
Spezifikationen
| Betriebsdruck | <strong>Absperrventil mit 2 Stellungen:</strong> 241, 414, 690 bar (3500, 6000, 10 000 psig)<br><strong>Proportionalventil:</strong> 1034 bar (15 000 psig) |
| Gehäusewerkstoff | <strong>Absperrventil mit 2 Stellungen:</strong> Edelstahl 316 oder Messing<br><strong>Proportionalventil:</strong> Edelstahl 316L |
| Innengarnitur aus Metall | <strong>Absperrventil mit 2 Stellungen:</strong> Edelstahl 316, Edelstahl 17-4, Messing (nur Messinggehäuse)<br><strong>Proportionalventil:</strong> Edelstahl 316L, Edelstahl A286 |
| Ventilsitz | <strong>Absperrventil mit 2 Stellungen:</strong> ETFE, PCTFE, PEEK, Polyimid<br><strong>Proportionalventil:</strong> Polyimid |
| O-Ringe | <strong>Absperrventil mit 2 Stellungen:</strong> Nitril, Perfluorelastomer, FKM, Ethylen-Propylen, Urethan<br><strong>Proportionalventil:</strong> Urethan |
| Stützringe | <strong>Absperrventil mit 2 Stellungen:</strong> PTFE für ETFE- und PCTFE-Sitze; PCTFE für PEEK- und Polyimid-Sitze<br><strong>Proportionalventil:</strong> PTFE und PCTFE |
| Betriebstemperatur | <strong>Absperrventil mit 2 Stellungen:</strong> Siehe Teilenummer-Auswahltabelle<br><strong>Proportionalventil:</strong> -34 °C bis +85 °C (+30 °F bis +185 °F) |
| Anschlussgröße und -art | <strong>Absperrventil mit 2 Stellungen:</strong> 1/4" und 3/8"; NPTF und SAE<br><strong>Proportionalventil:</strong> 3/8" MP, 9/16" MP |
| Durchflussrate | Cv = 0,75 |
| Gewicht | 2,3 kg (5 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |