TESCOM™ Wegamed 300 einstufiger Druckregler (veraltet)
Wegamed 300 einstufiger Zylinderdruckregler gemäß DIN EN ISO 10524-1 für druckbeaufschlagte medizinische Gase. CE-Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG. Eingangsdruck von bis zu 300 bar/4 350 psig.
Spezifikationen
| Gasspektrum | Medizinischer Sauerstoff und Luft |
| Maximaler Eingangsdruck | Luft, O2: 11 bis 300 bar/160 bis 4350 psig |
| Auslassdruckbereiche | Luft: 5 bar / 73 psig bei 80 l/min Nenndurchfluss<br>O2: 5 bar / 73 psig bei 76 l/min Nenndurchfluss |
| Druckentlastungsventil | Ansprechdruck: 8 bar / 116 psig<br>Mindestdurchfluss: 220 l/min (Luft) |
| Thermischer Anwendungsbereich | Betrieb: -20 °C bis 60 °C/-4 °F bis 140 °F <br>Lagerung: -40 °C bis 70 °C/-40 °F bis 158 °F |
| Gewicht | ca. 1,2 kg / 2,65 lbs (je nach Ansaugstutzen) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |