TopWorx™ GO™ Switch Modell 22
Merkmale
- SPDT-Form-C-Kontaktanordnung
- 5 A/240 VAC, 10 A/120 VAC, 3 A/24 VDC
- Seitliche Erfassung – 3/8 Zoll
- Edelstahlgehäuse
- Standard-Betriebstemperatur –40 °C bis +105 °C (–40 °F bis +221 °F)
- Standard-Zulassungstemperatur -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F)
- 1/2 Zoll NPT- oder M20-Leitungseinführung
- Zulassung für Ex-Bereich Zone 1