TopWorx™ GO™ Switch Modell 72

Der GO™ Switch Modell 72 hat den kleinsten Durchmesser (3/8 Zoll) von allen hebellosen Endschaltern und wird häufig bei Anwendungen zur Fabrikautomation eingesetzt.

Merkmale

  • SPDT-Form-C-Kontakte
  • 2 A/240 VAC, 3 A/120 VAC, 1 A/24 VDC
  • 2,5 mm (0,100 Zoll) Enderfassung
  • Gehäuse aus Edelstahl 316
  • –50 bis +105 °C (–58 bis +221 °F) Betriebstemperatur
  • Ex-Bereiche Zone 0 oder 1
  • 5/8 Zoll – 18 oder M18 Montagegewinde