TopWorx™ GO™ Switch Modell 7J mit integrierter Anschlussdose
Merkmale
- SPDT-Form-C-Kontakte
- 2 A/240 VAC, 3 A/120 VAC, 1 A/24 VDC
- 2,5 mm (0,100 Zoll) Enderfassung
- Gehäuse aus Edelstahl 316L
- –50 bis +105 °C (–58 bis +221 °F) Betriebstemperatur
- 1/2 Zoll NPT- oder M20-Leitungseinführung
- 5/8 Zoll – 18 oder M18 Montagegewinde
- Integrierte Ex e Anschlussklemmenleiste