TopWorx™ Stellungsregler der DX-Serie Modell DX PST mit HART 7

Der Schaltkasten TopWorx DX PST mit HART® Protokoll ist eine zuverlässige, benutzerfreundliche Lösung zur Durchführung von Teilhubtests und Notabschaltungen für kritische Anwendungen. Einheiten liefern wertvolle Ventildaten und Diagnoseinformationen und liefern Feedback über digitale und analoge Signale an Systeme des Industrial Internet of Things (IIoT). Erweiterte Optionen für Sensorredundanz bis zu 4 GO™ Switches und Pilotredundanz bis zu 2 integrierte Pilotventile, die alle in einem einzigen Gehäuse geschützt sind. Dank der integrierten PST-Taste können Bediener Ventile ohne zusätzliche Geräte testen, was die Wartung vereinfacht.

Spezifikationen

ZulassungenEigensicher, Ex-Schutz/Druckfeste Kapselung und für allgemeine Anwendungen
UmweltauswirkungenIP66, IP67<br>UL Typ 4/4X
Wellendrehung20° bis 90° (Für zusätzliche Wellendrehungssensoren das Werk kontaktieren)
Hysterese0,5 %
Reproduzierbarkeit0,5 %
Linearität1/4 Umdrehung, 1 % der Messspanne
Temperaturbereichohne interne Magnete und lokalen PST-Switch: -40 °C bis +80 °C (-40 °F bis +176 °F)<br>mit internen Magneten: -10 °C bis +60 °C (14 °F bis +140 °F)<br>mit lokalem PST-Switch: -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
Anschlussklemme26 bis 14 AWG (Leitungsquerschnitt)
Pneumatikanschluss1/4 Zoll NPT (1,06 CV), 1/2 Zoll NPT (3,7 CV)
AnzeigetypLiquid Crystal Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)
Lokale SteuerungTaste
VentilbetätigungDoppelt, direkt (DA) und umgekehrt (RA)
DichtungenSilikon, Buna
4-20 mA/HART KlemmenspannungMin: 10 VDC<br>Max: 33 VDC
Pilot/SOV 1 und Pilot/SOV 2Min: 22 VDC<br>Max: 26,4 VDC<br>28 W
Genauigkeit des internen Temperatursensors± 2,5 °C
Analoge Position0 bis 100 %
Hochalarm (H):22,3 mA
Niedrigalarm (L)< 3,5 mA
Multidrop-Stromaufnahme4,0 mA
Widerstand100 K Ohm