TopWorx™ Überwachungskits für Notduschen mit Augenspülstation
Merkmale
- Eine einfache Lösung, für die kein Strom benötigt wird.
- Der GO Switch schaltet in die Position ON (in Betrieb), wenn der Duschgriff gezogen wird - eine einzigartige Sicherheitsfunktion, die sicherstellt, dass Sicherheitsteams schnell auf verletzte Mitarbeiter reagieren. Falls ein Mitarbeiter handlungsunfähig und nicht in der Lage ist, die Station weiter zu betreiben, bleibt das Signal aktiviert, bis ein Teammitglied antwortet.
- Erfasst die Position des Handgriffs und nicht den Wasserdurchfluss – stellt sicher, dass das Signal immer die Kontrollzentrale erreicht, auch wenn die Rohre korrodiert oder gefroren sind.
- Verfügt über einen großen Betriebstemperaturbereich und eine robuste Konstruktion, die Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Abspülung, Geräusche, elektromagnetische Interferenzen (EMI) und ätzenden Chemikalien standhalten kann.
- Optional ausgestattet mit dem Rosemount® 702 Wireless Discrete Messumformer. Diese einfachen Geräte sind sicher in rauen, Ex-Schutz- oder explosionsgefährdeten Anwendungen zu installieren.
- Reduzierte Installations- und Wartungskosten, ohne dass bei Verwendung der Wireless-Option Feldverkabelung, Ein-/Ausgänge, Sicherheitsbarrieren oder Überwachung auf Leitungsbruch und Kurzschlüsse erforderlich sind.