Cree una automatización de envasado más rápida con un control preciso de la presión y el movimiento
Optimice la velocidad y la estabilidad en el envasado primario
- Espesor desigual de las paredes
- Variaciones entre cavidades
- Exceso de desperdicio durante el arranque
- Aligerar sin sacrificar resistencia
- Reducción del peso de las botellas sin sacrificar su resistencia
Productos relacionados
Válvula de control de presión proporcional Serie 602 de AVENTICS™
La serie 602 de AVENTICS consta de válvulas proporcionales sin electrónica de control integrada. Disponible en dos versiones de “bobina proporcional” o “accionamiento por piloto” para una amplia gama de aplicaciones. El diseño avanzado de la membrana del “accionamiento por piloto -> regulador de cúpula” compensa la desviación de presión, especialmente en aplicaciones de moldeo por estirado-soplado. La “versión de bobina proporcional” se puede usar en un circuito de control abierto con una unidad de control o en un circuito de control cerrado con un dispositivo de control y un sensor externo. Una disposición modular de los componentes individuales (válvula proporcional, dispositivo de control y sensor) ofrece ventajas en aplicaciones especiales, como entornos con temperaturas ambiente elevadas.
Reguladores de presión AVENTICS™ serie ED07
La AVENTICS serie ED07 ofrece presurización proporcional, y las válvulas de escape se controlan por separado para ofrecer un control dinámico para las aplicaciones más exigentes.
Válvula de control de presión proporcional Serie 625 de AVENTICS™
La Sentronic Serie 625 de AVENTICS es una plataforma de válvula de control de presión proporcional de “mando directo” altamente dinámica de 3 vías que ajusta con precisión la presión para controlar aire o gases inertes. La serie 625 es una plataforma proporcional de rango completo, que ofrece rangos de presión desde vacío hasta 50 bar/725 psi. Varios tamaños de capacidad de caudal mecánica de 55 l/min hasta 5600 l/min (1.94 a 197.76 SCFM).