Soluciones fáciles de limpiar para todas las superficies y áreas de alimentos

El proceso de carne de res, pescado y ave impone desafíos de seguridad para los trabajadores y los consumidores. Las soluciones de Emerson son claves para mantener las áreas de producción de alimentos dentro de los estándares de higiene y a su vez mantener la eficiencia de la planta. Nuestros productos están diseñados para mantenerse libres de contaminación y seguir siendo productivos con el lavado y mantenimiento regular. Además, nuestra vasta experiencia en la industria alimenticia hace que nuestros clientes configuren aplicaciones más eficientes e inteligentes.

Ver folleto

Sample Image

Ver folleto

Sample Image

Aplicaciones de envasado de carne, pescado y aves de corral


Información general

La solución integral óptima para sus aplicaciones de proceso, siempre. Las soluciones neumáticas y de control de fluidos de Emerson, especialmente diseñadas para la industria alimentaria, se adaptan a sus requisitos especiales y condiciones de trabajo. Le garantizamos eficacia y procesos confiables en toda la producción de carne, pescado y aves, desde el procesamiento, el envasado primario y secundario hasta el final de la línea, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de sus requisitos higiénicos específicos.



Productos relacionados

Unidades de preparación de aire AVENTICS™ serie 653

La serie 653 de AVENTICS es una línea de filtros, reguladores y lubricadores neumáticos (FRL) fáciles de instalar que ofrecen las tasas de caudal más altas de la industria y los valores nominales de temperatura más amplios. Estos FRL están disponibles con tamaños de orificio de 1/2 in, 3/4 in y 1 in y son ideales para aplicaciones del automóvil y de neumáticos, embalaje, alimentos y bebidas y de proceso que requieren un funcionamiento altamente fiable y un equipo robusto y de apariencia moderna. Disponibles con válvula de escape con seguridad redundante integrada y sensor de caudal de aire habilitado por IIoT.

VER DETALLES
Pinzas de succión de fuelle AVENTICS™ serie BSA

Las pinzas de succión de fuelle AVENTICS serie BSA son aptas para piezas de trabajo con superficies curvas o inclinadas, además de compensar alturas de tolerancia o superficies grandes difíciles de manipular y componentes no rígidos como placas grandes y delgadas.

VER DETALLES
Cilindros redondos de acero inoxidable AVENTICS™ serie ICS-D2

La serie ICS de AVENTICS es un cilindro de acero inoxidable con un diseño higiénico con superficies lisas, sellos de enclavamiento y tornillos de amortiguación que evitan que se formen bolsas de suciedad desde el comienzo y garantizan unas condiciones de limpieza óptimas.

VER DETALLES
Sistemas de válvulas serie CL03 de AVENTICS™

La serie CL03 de AVENTICS es el sistema de válvulas ideal para soluciones neumáticas en la industria alimenticia: diseño limpio, máxima flexibilidad de configuración, posibilidad de extensión modular en cualquier momento y protección contra el agua al máximo nivel. El material sintético es resistente a agentes de limpieza y productos químicos agresivos, lo que permite su uso en aplicaciones en áreas húmedas, incluso en condiciones adversas. El sistema de válvulas ofrece una flexibilidad excelente, con posibilidad de generar hasta 32 etapas de presión diferentes en un solo sistema.

VER DETALLES

Seguridad de máquinas

Nuestro aporte ayuda a que los usuarios finales mantengan la eficiencia de la seguridad del proceso y que, a la vez, se reduzca el riesgo para los empleados.

Noticias y casos de estudio

Imagen
Obtenga más información sobre cómo la tecnología de la válvula de manifold hace que las aplicaciones de embalaje sean compactas, eficientes y muy flexibles.
Imagen
La tecnología flexible y de acero inoxidable mantiene higiénica la producción de carne.
Imagen
Neumática robusta para máquinas de llenado totalmente aséptica para el embalaje en envases de cartón con recubrimiento plástico.