Tecnologías de un solo uso en biofabricación

A medida que las tecnologías de un solo uso (SUT) aumentan la adopción en las industrias biotecnológicas y de biofabricación, los fabricantes y OEM necesitan que las soluciones de automatización de procesos sean flexibles, intercambiables y escalables. Las tecnologías de un solo uso utilizan biorreactores desechables y tuberías de plástico, lo que elimina la necesidad de reactores de acero inoxidable que deben limpiarse y esterilizarse. Emerson ofrece productos que ahorran tiempo y reducen los gastos de capital, incluidos instrumentación de medición, válvulas y sistemas de control.

VER FOLLETO

Sample Image

LEA EL CASO DE ÉXITO

Sample Image

Bioprocesamiento de un solo uso en acción


Biorreactores

bioreactors

La automatización del control de caudal con el uso de instrumental de medición es una de las formas en que puede lograr una salida por lotes repetible y confiable. Con las tecnologías escalables de Emerson, puede optimizar la producción por lotes, mantener el cumplimiento normativo y utilizar capacidades avanzadas de control de procesos.

Productos relacionados

Válvulas de control direccional AVENTICS™ 501

AVENTICS serie 501 es una línea de válvulas de automatización de servicio general diseñada para las aplicaciones de control direccional y pilotaje que requieren un tamaño compacto, gran capacidad de caudal y ahorro de energía. Los ingenieros pueden obtener el caudal de una válvula de 15 mm a 20 mm en un paquete más compacto, lo que permite ahorrar espacio, costo y energía en los diseños de su máquina. Además, ninguna otra válvula en su clase ofrece un rango tan amplio de reguladores de presión, cierre de presión y accesorios de control de caudal de escape. La opción de cierre de presión de la válvula serie 501; permite que los usuarios reemplacen válvulas individuales sin detener su proceso de producción; lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento de la línea.

VER DETALLES
Nodo de comunicaciones neumáticas AVENTICS™ serie 580

El nodo de comunicaciones de Fieldbus AVENTICS serie 580 admite hasta 128 electroválvulas AVENTICS serie 500 por sistema de válvula en un paquete compacto. Tiene una pantalla gráfica integrada para la puesta en marcha simple y la visualización de la información de diagnóstico. El nodo de comunicación 580 se acopla a una variedad de plataformas de válvulas, incluidas las series AVENTICS 501, 502 y 503. Los nodos de comunicación AVENTICS serie 580 son ideales para su uso en aplicaciones de automóviles, ruedas, embalaje, procesamiento farmacéutico, industria alimentaria, productos químicos finos y aplicaciones de agua/aguas residuales.

VER DETALLES
Válvula de pistón accionada por presión ASCO™ serie 290D

La serie 290 de ASCO es una válvula de pistón, asiento inclinado, mando directo, pilotada por presión y diseñada para aplicaciones exigentes. Su diseño de cuerpo recto está disponible en bronce o acero inoxidable. La válvula es adecuada para aplicaciones de servicio general (aire, gas inerte, agua, aceite), además de vapor, agua caliente y fluidos auxiliares. Se dispone de una amplia gama de opciones, certificaciones y características.

VER DETALLES
Plataforma electrónica fieldbus AVENTICS™ serie G3

En las máquinas altamente automatizadas de la actualidad, el sistema de válvulas electrónicas fieldbus de la serie G3 de AVENTICS reemplaza soluciones con cableado convencionales. Integra fácilmente las interfaces de comunicación a sistemas de válvulas neumáticas con capacidades de entrada/salida (E/S). Esta plataforma electrónica de próxima generación permite un fácil acceso a las conexiones; es fácil de montar, instalar, poner en marcha y mantener. La funcionalidad de la G3 permite que los controladores lógicos programables activen y desactiven más eficientemente las válvulas y envíen datos de E/S desde los sensores, luces, relés, válvulas individuales u otros dispositivos de E/S mediante varias redes industriales. La plataforma G3 es el único manifold de válvulas neumáticas que contiene una pantalla gráfica que se utiliza para la configuración, la puesta en marcha y el diagnóstico. Ofrece mejoras para la aplicación, el rendimiento y el mantenimiento tanto a fabricantes de equipo original (OEM) como a usuarios finales.

VER DETALLES

Soluciones de control de biorreactor

En Emerson, comprendemos los desafíos de repetibilidad y fiabilidad en la fabricación de procesos biotecnológicos, desde el banco de pruebas hasta la línea de producción, hasta el mercado.