Válvulas diseñadas para los equipos de laboratorio de diagnóstico médico

No hay lugar para errores en el entorno de laboratorio de diagnóstico médico humano. Es por eso que las válvulas en miniatura y las soluciones microfluídicas de Emerson están especialmente diseñadas para minimizar la contaminación, generar menos calor, reducir el volumen interno y proporcionar un control de precisión de los reactivos de diagnóstico en los equipos de laboratorio de diagnóstico médico. La ingeniería, la fabricación y el soporte técnico de Emerson le garantizan recibir la solución precisa de instrumentos de diagnóstico clínico y médico que necesita.

ASISTA AL SEMINARIO WEB

Sample Image

Leer el artículo

Sample Image

Aplicaciones de los equipos de diagnóstico médico y clínico


Administración/dosificación

Dispensing and dosing application in clinical laboratory instruments

Las aplicaciones de dispensación y dosificación en los instrumentos de laboratorio clínico son fundamentales para la precisión y exactitud de los resultados de las pruebas de diagnóstico. Con algunas tecnologías de detección, se acercan a rangos de volumen bajos, de µl y nl. Por ello, es fundamental incorporar la válvula de control de caudal adecuada que proporcione un control preciso. La gama de válvulas de aislamiento miniatura de Emerson ofrece tecnologías líderes en el sector que proporcionan un control preciso y repetible del caudal para volúmenes de líquido ultrabajos.

Productos relacionados

Válvula basculante ASCO™ serie 067

ASCO serie 067 es una línea de electroválvulas basculantes de aislamiento de fluido para uso con gases y líquidos neutros o agresivos en sistemas analíticos y médicos. La excelente capacidad de drenaje automático de las válvulas y facilidad para lavar, cavidad interna de volumen bajo, las hacen ideales para aplicaciones donde se debe reducir la contaminación cruzada. Un mecanismo basculante especial combinado con una membrana de separación, evita la transferencia de calor hacia el fluido y elimina el efecto de pegado del asiento de la válvula. Las aplicaciones típicas incluyen distribución de pipetas, diagnósticos in vitro, secuencia de ADN y administración de líquidos quirúrgicos.

VER DETALLES
Válvulas de aislamiento ASCO™ serie 055

ASCO serie 055 son válvulas de aislamiento de fluidos de PTFE diseñadas para uso con líquidos altamente agresivos. La membrana y cuerpo de PTFE aísla los componentes de la cabeza magnética interna de los medios resultantes en una válvula virtualmente impermeable. Las aplicaciones típicas incluyen la cromatografía, desviación/selección de disolventes, preparación de muestras y secuencia de ADN.

VER DETALLES