Manténgase competitivo con modularidad y una construcción robusta

Los ingenieros que diseñan trayectorias de flujo se esfuerzan por obtener la máxima precisión de detección y acelerar la comercialización de las aplicaciones de analizadores industriales. Las soluciones de control de fluidos de Emerson para analizadores industriales pueden complementar su conocimiento interno y ayudarle a mantener la rentabilidad y estar un paso al frente de la competencia. Nuestra tecnología está diseñada para resistir fluidos agresivos, minimizar las fugas, simplificar la personalización y cumplir o superar los rigurosos estándares del sector.

DESCARGUE EL FOLLETO

Sample Image

DESCARGAR INFOGRAFÍA

Sample Image

Soluciones de analizadores industriales en acción


ANALIZADOR DE LA CALIDAD DEL AGUA

Las válvulas personalizables se utilizan para controlar la entrada de la muestra y dirigir diferentes reactivos químicos para las necesidades de reacción y detección. Muchos fabricantes de equipos originales (OEM) usan las válvulas de solenoide de Emerson en manifolds multiestación para la manipulación rápida, optimizada y compacta de los fluidos durante el análisis del agua. La clave del éxito de nuestras soluciones es la resistencia sólida a la corrosión, la cantidad mínima de fugas y la personalización flexible del montaje en manifold. Nuestra experiencia en la industria puede ayudarle a ahorrar esfuerzo, dinero y tiempo en el desarrollo de productos.

Productos relacionados

Válvula de aislamiento Flapper ASCO™ serie 068 (16 mm y 22 mm)

La válvula de aislamiento Flapper ASCO serie 068 está diseñada para ser utilizada con gases y líquidos neutros o agresivos en sistemas analíticos y médicos. Su excelente capacidad de drenaje automático y facilidad para lavar, cavidad interna de volumen bajo las hacen ideales para aplicaciones donde se debe reducir la contaminación cruzada. El mecanismo de flapper especial de la válvula resulta en un efecto sin bombeo o pegado del asiento de la válvula. Las aplicaciones típicas incluyen hematología, cromatografía, preparación de muestras líquidas, diagnósticos in vitro, secuencia de ADN y administración de líquidos quirúrgicos.

VER DETALLES
Válvula basculante ASCO™ serie 067

ASCO serie 067 es una línea de electroválvulas basculantes de aislamiento de fluido para uso con gases y líquidos neutros o agresivos en sistemas analíticos y médicos. La excelente capacidad de drenaje automático de las válvulas y facilidad para lavar, cavidad interna de volumen bajo, las hacen ideales para aplicaciones donde se debe reducir la contaminación cruzada. Un mecanismo basculante especial combinado con una membrana de separación, evita la transferencia de calor hacia el fluido y elimina el efecto de pegado del asiento de la válvula. Las aplicaciones típicas incluyen distribución de pipetas, diagnósticos in vitro, secuencia de ADN y administración de líquidos quirúrgicos.

VER DETALLES
Válvulas de diafragma ASCO™ 082

La serie 082 de ASCO es una línea de electroválvulas en miniatura diseñadas para uso con líquidos neutros o altamente agresivos en sistemas analíticos o médicos. Su material de construcción altamente resistente a los químicos, el menor consumo de energía y su sencillo diseño de montaje en manifold hacen que sean ideales para clasificar y controlar reactivos y muestras corrosivos o sensibles. Las aplicaciones típicas de la serie 082 incluyen el analizador de la calidad del agua, diagnóstico in vitro y secuencia de ADN

VER DETALLES
Válvula de pinzamiento ASCO™ serie 284

ASCO serie 284 de válvulas de pinzamiento de cabeza magnética está diseñada para utilizarse con líquidos muy agresivos o de alta pureza en instrumentos analíticos y médicos, sistemas estériles y antisépticos y aplicaciones de alimentos. El cuerpo de aluminio, separación hermética de las válvulas de 2 vías y el líquido dentro de las tuberías evita la contaminación por partículas provocada por la fricción de las piezas movibles y garantiza la pureza máxima de los líquidos. Las aplicaciones típicas incluyen equipo de hemodiálisis, sistemas de recolección urinaria e intravenosa (IV) y distribución de medicamentos.

VER DETALLES

Noticias y casos de estudio

Imagen
Tecnologías de válvulas en cromatografía y espectrometría
Imagen
Cómo podemos ayudar a los analizadores de gas a afrontar los nuevos desafíos normativos
Imagen
Plazos de entrega mejorados para un fabricante de instrumentos de caracterización de materiales