Image

¿Qué es la automatización minera?

La automatización en la industria minera implica la recopilación de datos cercanos a la fuente de excavación, extracción de metales y procesos de manipulación con el fin de reducir el tiempo de inactividad, maximizando la eficiencia de los equipos y disminuyendo los riesgos para los operadores. Los robustos controladores perimetrales, HMI y paneles de Emerson ayudan a mejorar el tiempo de actividad del proceso y a aportar información sobre los datos críticos necesarios para operar de manera debidamente y segura. Desde el pozo de excavación hasta la sala de control, Emerson es su socio de automatización.

Descargar documento técnico

Sample Image

Optimice las operaciones del plan de concentrador y maximice la recuperación del metal

Una visibilidad y análisis mejorados de las características de los materiales agregados permiten a los concentradores automatizados ajustar los parámetros de sus procesos para optimizar el uso de energía y la calidad del rendimiento. Con las soluciones de automatización y control de Emerson y la arquitectura de alta disponibilidad, los operadores pueden acceder a análisis perimetrales en tiempo real que pueden reducir el tiempo de inactividad y aumentar la recuperación de metales a través de la composición agregada y el seguimiento de los KPI de los equipos.

Controle de manera segura los sistemas de manipulación de materiales en minas difíciles y remotas

En entornos difíciles donde las materias primas se mueven de la mina a la planta de procesamiento, las averías de máquinas son comunes y difíciles y costosas de reparar. Los sistemas de control redundante de Emerson protegen su proceso y le ayudan a evitar las paradas del sistema. Aproveche nuestras soluciones de automatización para obtener un control fiable en tiempo real y un seguimiento de las características de los materiales críticos mientras maximiza el tiempo de actividad de su equipo con una arquitectura de alta disponibilidad.

Estabilizar los procesos de la planta de lixiviadores y maximizar la calidad de la recuperación del metal

La estabilidad del proceso es fundamental para las operaciones de lixiviación. Los datos agregados variables, la intervención manual y el tiempo de inactividad de la máquina pueden complicar los procesos y llevar a la ineficacia. Con los controles perimetrales y el análisis en tiempo real de Emerson, arquitecturas redundantes y de alta disponibilidad y experiencia en aplicaciones, los operadores de la mina pueden mejorar el tiempo de actividad de los equipos, minimizar los impactos ambientales y el uso químico y maximizar la recuperación del metal mediante un seguimiento de la composición agregada.