Tecnología de válvula certificada para operar refinerías de petróleo con seguridad y eficacia

Las plantas de refinado downstream se basan en la amplia selección de válvulas de solenoide y conjuntos de válvulas ASCO de Emerson para mantener el tiempo de actividad del proceso. Nuestra tecnología comprobada con el paso del tiempo, es ideal para proteger las operaciones controladas ante paradas imprevistas, manteniendo al mismo tiempo paradas controladas confiables. Ofrecemos a las refinerías una solución completa para el control de los actuadores: filtro regulador, válvulas de solenoide, válvulas de accesorio y cajas de interruptores. Las válvulas piloto ASCO, las válvulas de reajuste manual y los sistemas redundantes forman parte integral del elemento de control final para cualquier sistema instrumentado de seguridad.

Más información

Sample Image

Soluciones para la operación de refinerías de petróleo y gas


ASCO Refining

Información general sobre la aplicación

La industria del refinado necesita componentes que puedan manejar entornos exigentes y requisitos de uso demandantes. La línea de productos ASCO incluye una amplia gama de válvulas de solenoide de 2, 3 y 4 vías y soluciones de control redundante que pueden gestionar el caudal de vapor, líquidos y gases agresivos, aceite combustible y otras necesidades de automatización de fluidos

Productos relacionados

Manifolds de presión diferencial modelo M25/M251 de instrumentación AGI™

Válvulas manométricas de salida individuales de dos válvulas que combinan aislamiento, calibración y ventilación en una unidad compacta

VER DETALLES
Válvulas manométricas multipuerto serie M5/M51 de instrumentación AGI™

Válvulas multipuerto compactas y livianas para presiones máximas de 414 barg (6000 psig) o 690 barg (10,000 psig)

VER DETALLES
Distribuidores ASCO™ serie 562

Los distribuidores de corredera ASCO serie 562 están diseñados para la automatización de válvulas de control en los mercados de petróleo y gas aguas arriba, medias y aguas abajo. Las válvulas incorporan la tecnología probada de solenoide de ASCO que ofrece fiabilidad incomparable en aplicaciones críticas. La serie 562 es una válvula de cuatro vías diseñada para aplicaciones de válvulas de proceso de doble efecto. Está disponible en una construcción latón y acero inoxidable 316L de 1/4 a 1 pulgada que ofrece resistencia a la corrosión en ambientes hostiles.

VER DETALLES
Electroválvulas para vapor y agua caliente ASCO™ serie 220

Las válvulas para vapor y agua caliente ASCO serie 220 proporcionan hasta un 60 % más de caudal que las ofertas de la competencia. Eso significa que un caudal de válvula de 3/4 de pulgada de ASCO equivale al caudal de 1 pulgada de la competencia. La membrana ondulada de PTFE de la serie 220 proporciona un sellado positivo y durabilidad mejorada, hasta cuatro veces más que otras válvulas. Su tapa roscada es fácil de quitar para hacer una inspección rápida y facilita el servicio, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.

VER DETALLES
ASCO™ 327 Electrovalvula 3 vias 2 posiciones

ASCO serie 327 es una línea de válvulas de mando de caudal alto que necesita una presión de funcionamiento mínima de cero. Su construcción de clapet equilibrado permite caudales altos en niveles de energía mínimos, lo que las hace ideales para las plantas de energía, refinerías y centros de procesamiento químico. Los casquillos móviles PTFE de la válvulas y las juntas llenas de grafito reducen la fricción y eliminan el adherido para proporcionar una duración de servicio excepcional.

VER DETALLES
ASCO™ 316 Electrovalvula 3 vias

ASCO serie 316 es una línea de electroválvulas de caudal alto y de servicio general que se pueden utilizar para controlar actuadores grandes y proporcionar cierre rápido de válvulas de control grandes. El diseño de clapet de diafragma es idóneo para controlar aire, gases neutros y líquidos. Su asiento resistente permite el cierre ajustado.

VER DETALLES
ASCO™ 362 Válvula de carrete

Los distribuidores de corredera ASCO serie 362 están diseñados para la automatización de válvulas de control en los mercados de petróleo y gas aguas arriba, medias y aguas abajo. Las válvulas incorporan la tecnología comprobada de solenoide de ASCO que ofrece fiabilidad incomparable en aplicaciones críticas. La serie 362 es una válvula de tres vías diseñada para aplicaciones de válvula de proceso de simple efecto. Está disponible en 1/4 de pulgada hasta 1 pulgada, construcciones de acero inoxidable 316L y latón para la resistencia de corrosión en entornos complicados.

VER DETALLES
Electroválvulas ASCO™ serie 381

ASCO serie 381 es una línea de electroválvulas de baja temperatura y gran caudal diseñadas para soportar entornos difíciles y corrosivos. Su amplio rango de temperatura de funcionamiento de -60 °C a 80 °C tanto para los medios como temperatura ambiente permite su uso en condiciones extremas. La serie 381 tiene la capacidad de aprobar las pruebas de resistencia de CSA (N.° 139) a 100 000 ciclos (10 000 ciclos a -60 °C y 90 000 ciclos a 80 °C).

VER DETALLES
ASCO™ 342 Electroválvula 4 vias

ASCO serie 342-S es una línea de válvulas de estilo deslizante de gran caudal disponible con solenoides individuales o dobles. Su funcionamiento de mando directo y construcción de gran caudal la hacen ideal para el equipo analítico y de diagnóstico, biocombustibles, sistemas de soplado de filtros, equipo de calefacción y aplicaciones de refino.

VER DETALLES
Válvulas de derivación de tubería de instrumentación AGI™ serie H70DB

H70DB está diseñada para proporcionar capacidades de la válvula de bloqueo redundante en condiciones de proceso complicadas o peligrosas. Es para reemplazar las válvulas de sangrado, medición, globo y compuerta que se encuentran en las instalaciones de instrumentos tradicionales.

VER DETALLES

Documento técnico del RCS ASCO

Duplique la seguridad: la incorporación de dos válvulas de solenoide a su sistema instrumentado de seguridad mantiene a salvo su equipo, su planta y su personal, así como el sistema en línea.

Historias de éxito de clientes

Imagen de automóvil
La solución de válvulas personalizadas y de parada programada acerca al cliente a la estandarización de válvulas de refinería
Leer más
Imagen de automóvil
El interruptor TopWorx™ GO™ Switch resuelve el desafío de verificación de la posición de la válvula en un yacimiento petrolífero remoto
Leer más
Imagen de automóvil
Desmitificación de la transformación digital en refinerías
Leer más
Imagen de automóvil
La rápida entrega de productos de Emerson fortalece la relación con el cliente del fabricante de equipos
Leer más
Imagen de automóvil
Emerson ofrece válvulas para ampliar la duración del sistema de medición de vapor en yacimientos petrolíferos
Leer más
Imagen de automóvil
El control de caudal elevado ayuda a reducir los inconvenientes que causan las paradas en refinerías de petróleo
Leer más
Imagen de automóvil
La solución integrada de Emerson mueve los amortiguadores de control de aire con 3000 libras de fuerza
Leer más
Imagen de automóvil
La solución comprobada de Emerson mejora la eficacia de extracción de petróleo y gas
Leer más
Imagen de automóvil
Los sensores confiables de Emerson solucionan el desafío que enfrenta el productor de petróleo y gas
Leer más
Imagen de automóvil
Una planta de investigación aeronáutica despresuriza sus tanques de combustible con válvulas y reguladores duraderos
Leer más
Imagen de automóvil
Las muestras de petróleo crudo drenan más rápido con válvulas ASCO™, lo que ahorra tiempo y dinero a los usuarios finales
Leer más