Accionamiento y control: Emerson es la primera opción para sistema ferroviario
Directivas y Normas del sistema ferroviario
Directivas y Normas del sistema ferroviario
Las tendencias como la globalización, la digitalización y la protección del medio ambiente exigen una evolución continua de todos los componentes y sistemas utilizados en el transporte ferroviario.
Al mismo tiempo, todos los productos deben cumplir los requisitos de seguridad y confiabilidad teniendo en cuenta todas las normas nacionales e internacionales asociadas, como por ejemplo la norma EN 45545.
Aprenda a implementar soluciones neumáticas ideales y preparadas para el futuro que cumplan con los últimos estándares de la industria ferroviaria y le ayuden a superar sus retos de forma confiable.
Productos relacionados
AVENTICS™ Serie 647 Filters
Los filtros ferroviarios de la serie 647 están concebidos para cumplir los requisitos especiales de la industria ferroviaria. Las unidades cumplen las normativas ferroviarias para la protección contra incendios (EN 45545: HL3), la resistencia contra choques y vibraciones (EN 61373: cat. 1, clase B) y la resistencia a la corrosión (ISO 9227).<br><br>Estos filtros proporcionan una filtración extraordinaria para garantizar que se eliminan el aceite y las partículas del sistema de aire comprimido. Los elementos grandes de flujo alto garantizan máximos intervalos de cambio en caso de una caída de presión del sistema mínima y una corriente de aire máxima.
Regulador de presión AVENTICS™ serie 645
Los reguladores para ferrocarril serie 645 se utilizan para regular la presión en aplicaciones ferroviarias como frenos de control, sonotrodos, pantógrafos y sistemas de enarenado para aumentar la fricción entre ruedas y carriles en condiciones climáticas adversas. Están disponibles en cuatro versiones, incluyendo gran y bajo caudal, en configuraciones montadas en orificios o sobre base. Las unidades cumplen con las regulaciones ferroviarias para la seguridad contra incendios (EN 45545: HL3), impacto y vibración (EN 61373: Cat. 1 clase B) y resistencia a la corrosión (ISO 9227). Estos productos robustos y de gran caudal están disponibles con presión de salida de hasta 10 bar (145 PSIG) y tres métodos de ajuste diferentes, incluyendo tornillo, maneta en T o pomo bloqueable.
Filtro y regulador de presión AVENTICS™ serie 646
Los filtros y reguladores para sistemas ferroviarios de la serie 646 están diseñados para las necesidades únicas de la industria ferroviaria. Las unidades cumplen con las regulaciones ferroviarias para la seguridad contra incendios (EN 45545: HL3), impacto y vibración (EN 61373: Cat. 1 clase B) y resistencia a la corrosión (ISO 9227).<br><br>Los reguladores para sistemas ferroviarios de la serie 646 son productos robustos y de alto caudal disponibles con una presión de salida de hasta 10 bar (145 PSI). Ofrecen tres métodos de ajuste como el tornillo, el mango en T o el mando de bloqueo.<br><br>Los filtros para sistemas ferroviarios 646 proporcionan una filtración excepcional para garantizar que el aceite y las partículas se extraigan del sistema de aire comprimido. Los elementos de alto caudal y gran tamaño garantizan intervalos máximos de cambio de elementos con una caída de presión mínima del sistema y un caudal de aire máximo.
Válvulas direccionales AVENTICS™ serie CD07
La serie CD de AVENTICS consiste en varias válvulas de corredera con una carcasa de fundición inyectada de zinc extremadamente duradera. Sus elementos de accionamiento eléctrico, neumático o mecánico (rodillo, palanca, pedal, pulsador o empujador) convierten a la serie CD en ideal para ambientes difíciles.
Reguladores de presión AVENTICS™ serie ED05
La AVENTICS serie ED05 garantiza un control de presión sensible mediante la combinación de electrónica de control digital con tecnología proporcional innovadora. La robusta tecnología de válvula de clapet, una gran abertura transversal y el uso de un asiento de válvula de junta blanda hacen que la válvula sea altamente resistente a la contaminación.
Mostrar más productos