Afag Módulos rotativos serie RM 16 11001699

Número de pieza:

AVENTICS-11001699

Rotary module RMZ 16

especificaciones

TipoRMZ-16
Rejilla de sujeción48 mm
Rosca de fijaciónM6
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM5
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Fluido: aire comprimido filtrado10 - 40 µm
Peso neto0.91 kg
Consumo de aire (180°)0.048 L
Tiempo de giro mín. 180°0.16 s
Tiempo de giro mín. 180°0.3 s
Carga útil radial máx.800 N
Carga útil axial máx.800 N
Ángulo de giro0-180°
Nivel de ruido58 dB (A)
Par de giro0.6 Nm
Precisión de ángulo0.1°
Posiciones4
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø9x4, 2x tornillo de tope AS 08/40, 1x chaveta embutida 5x5x10, 2x amortiguador SD M8x1 -3
AccesoriosCilindro adicional RM-16, Cilindro de posición intermedia RM-16, Juego de desmontaje de cilindro de posición intermedia RM-16, Juego de desmontaje de amortiguador RM-16, Soporte de apriete RM-16/RM-25, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1, 2x cilindro de posición intermedia RMZ-16/360°
Accesorios adicionalesINI 8x8xx38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1