Paquete de accionamiento Afag

El paquete de accionamiento Afag es una solución integral diseñada para aplicaciones de transporte vertical. Este paquete innovador integra tecnología de vanguardia y componentes fiables para garantizar un funcionamiento fluido y eficiente. Gracias a opciones personalizables y funciones de control avanzado, el paquete de accionamiento Afag ofrece un control preciso de la velocidad y el par para optimizar el rendimiento y mejorar la productividad. Ya sea para la manipulación de materiales, la logística o la fabricación, esta solución ofrece soluciones versátiles y adaptables para satisfacer sus requisitos específicos en un amplio rango de aplicaciones industriales. Lleve sus sistemas de transporte vertical al siguiente nivel con el paquete de accionamiento Afag.

características

  • Consta de estos componentes:
  • Juego de montaje
  • Engranajes planetarios
  • Servomotor
  • Servocontrolador Afag SE-Power