Los actuadores Afag EPS maxi gantry S son actuadores robustos y versátiles diseñados para lograr automatización de alto rendimiento, movimiento sin problemas y precisión excepcional. Con un diseño compacto y opciones personalizables, la serie S maxi gantry del EPS optimiza el uso del espacio a la vez que ofrece un funcionamiento fiable y eficiente. Experimente una productividad superior y un menor tiempo de inactividad con la tecnología avanzada de Afag, adaptada a las demandas de los sistemas de automatización modernos.