EPS mini XZ de Afag

Presentamos los productos EPS mini XZ de Afag, diseñados para un control preciso y dinámico del movimiento lineal. Estos actuadores compactos y versátiles ofrecen un rendimiento y una fiabilidad excepcionales, lo que los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones de automatización. Gracias a sus opciones personalizables y funciones avanzadas, la serie EPS mini XZ ofrece una integración perfecta en los sistemas existentes, lo que garantiza un funcionamiento fluido y eficaz en los procesos automatizados. Confíe en la tecnología de vanguardia de Afag para obtener un desempeño preciso y óptimo y una alta productividad, minimizando al mismo tiempo los tiempos de inactividad en sus procesos de automatización.

características

  • Manipulación compacta para carreras largas
  • Sólida alternativa a los ejes simples de correa dentada
  • Larga vida útil gracias a una configuración de bajo desgaste