Logre un control de movimiento preciso con el sistema de medición de trayectorias Afag. Este sensor de posición magnético sin contacto ofrece una medición precisa del movimiento lineal, lo que optimiza el control de procesos y la eficiencia. Gracias a su tecnología avanzada y su construcción resistente, el sistema de medición de trayectorias garantiza un desempeño fiable y constante en entornos exigentes. Confíe en la precisión y la confiabilidad de Afag ENGINEERING para una medición eficiente y precisa del movimiento lineal en instalaciones industriales.