Compensador de peso neumático Afag

El compensador de peso neumático Afag ofrece un equilibrio de peso preciso en sistemas neumáticos. Este innovador dispositivo ofrece una integración perfecta y un desempeño excepcional, garantizando un funcionamiento y una eficiencia óptimos. Diseñado con tecnología neumática avanzada, ofrece una compensación del peso precisa y confiable, mejorando la precisión y la consistencia de sus aplicaciones. Su diseño compacto y su fácil instalación lo hacen ideal para una amplia gama de entornos industriales. Ya sea en aplicaciones de elevación automatizadas, sistemas de transporte o líneas de montaje, el compensador de peso neumático Afag ofrece una versatilidad y confiabilidad inigualables.

características

  • Para carreras superiores a 300 mm
  • Para una masa en movimiento de hasta 20 kg
  • Ligero y compacto