Afag Módulos rotativos serie RE-50 50328768

Número de pieza:

AVENTICS-50328768

Rotary module RE-50 18-100V w/o flange

especificaciones

TipoRE-50 18-100V
Rejilla de sujeción30 x 30 mm
Rejilla de sujeción alternativa38 x 38 mm
Rejilla de sujeción atrás58 mm
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Peso neto0.5 kg
Carga útil radial máx.200 N
Carga útil axial máx.200 N
Número de revoluciones200 1/min
Nivel de ruido< 65 dB (A)
Ø de eje hueco6.2 mm
Número nominal de revoluciones117 1/min
Tensión de servicio18 - 100 V DC
Par de giro nominal0.75 Nm
Par de salida máx.1.8 Nm
Par de vuelco estático máx.93 Nm
Par de vuelco dinámico máx.15 Nm
Resistencia al vuelco5.8 Nm/arcmin
Tipo de protecciónIP40
transmisióni = 30
Precisión de repetición+/- 0.0017 mm
Posición de montajeIndiferente