Afag Módulos guía neumáticos serie PMP 11000106
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | PMP 02 |
| Rejilla de sujeción | 48 x 48 mm |
| Rosca de fijación | M6 |
| Presión de funcionamiento mín/máx | 6 +/- 2 bar |
| Conexión de aire P | M5, G 1/8 |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
| Humedad del aire | < 90 % |
| Carrera máx. | 3000 mm |
| Peso neto | 9.1 kg |
| Peso desplazado | 2.33 kg |
| Carga útil máx. admisible | 15 kg cm² |
| Peso +100 mm de carrera | 1.11 kg |
| Precisión de repetición | +/- 0.1 mm |
| Posición de montaje | horizontal |
| Incluidos en el volumen de suministro | 2x amortiguador SD M14x1 -1, 2x tornillo de tope AS 12/60, 1x carro de tope PMP, 2x tope final PMP, 1x tope intermedio PMP |
| Accesorios | Carro de tope PMP, Freno PMP, Tope intermedio PMP, Ajuste de precisión de PMP, Tope final PMP, Soporte de iniciador PMP, Tapa 40 x 40, Tapa 40 x 80, Perfil angular PMP, Adaptador de lubricación PMP, Tuerca corredera M8, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |