Módulos guía neumáticos Afag de la serie PMP

Experimente la precisión y la eficacia de los módulos lineales PMP de Afag. Diseñados para integrarse perfectamente en su sistema de automatización, estos módulos ofrecen un desempeño excepcional en aplicaciones de movimiento lineal. Gracias a su robusta construcción y sus avanzadas funciones, los PMP garantizan un funcionamiento sin problemas y un posicionamiento preciso en diversos entornos industriales. Benefíciese de la experiencia y la tecnología innovadora de Afag y consiga un control preciso y un desempeño constante en cada movimiento.

1 - 4 de 4 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tipo
Carga útil máx.
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
11000105

Afag Módulos guía neumáticos serie PMP 11000105

TipoCarga útil máx.
PMP 0115 kg cm²
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
11000106

Afag Módulos guía neumáticos serie PMP 11000106

TipoCarga útil máx.
PMP 0215 kg cm²
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
11015620

Afag Módulos guía neumáticos serie PMP-c 11015620

TipoCarga útil máx.
PMP-c 015 kg cm²
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
11015621

Afag Módulos guía neumáticos serie PMP-c 11015621

TipoCarga útil máx.
PMP-c 025 kg cm²
AÑADIR A LA LISTA