Afag Módulos lineales serie LM 32 11001559

Número de pieza:

AVENTICS-11001559

Linear module LM 32/200

especificaciones

TipoLM 32/200
Rejilla de sujeción48 x 48 mm
Rosca de fijaciónM6
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PG1/8
Diámetro de cilindro32 mm
Fuerza de émbolo durante retracción295 N
Fuerza de émbolo durante extracción295 N
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Fluido: aire comprimido filtrado10 - 40 µm
Carrera H200 mm
Limitación de carrera2 x 40 mm
Peso neto5.4 kg
Peso desplazado2.29 kg
Consumo de aire/ciclo0.8 L
Nivel de ruido65 dB (A)
Precisión de repetición+/- 0.01 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø9x4, 2x tornillo de tope AS 12/60, 2x amortiguador SD M14x1 -1
AccesoriosINI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1
Accesorios adicionalesINI d6.5x35-Sn1.5-PNP-NO-M8x1