Módulos lineales Afag serie LM

Experimente la precisión y la versatilidad de los módulos lineales Afag LM. Diseñados para integrarse perfectamente en su sistema de automatización, estos módulos ofrecen un desempeño excepcional en aplicaciones de movimiento lineal. Gracias a su construcción resistente y a sus características avanzadas, la serie LM garantiza un funcionamiento fluido y un posicionamiento preciso en diversas instalaciones industriales. Confíe en la experiencia y la tecnología innovadora de Afag para lograr un control preciso y un desempeño constante en cada movimiento.

1 - 10 de 19 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tipo
Longitud de carrera
Limitación de carrera
Consumo de aire
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
11001558

Afag Módulos lineales serie LM 32 11001558

TipoLongitud de carreraLimitación de carreraConsumo de aire
LM 32/100100 mm2 x 40 mm0.4 L
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
11001559

Afag Módulos lineales serie LM 32 11001559

TipoLongitud de carreraLimitación de carreraConsumo de aire
LM 32/200200 mm2 x 40 mm0.8 L
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
11001561

Afag Módulos lineales serie LM 32 11001561

TipoLongitud de carreraLimitación de carreraConsumo de aire
LM 32/300300 mm2 x 40 mm1.2 L
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
11001562

Afag Módulos lineales serie LM 32 11001562

TipoLongitud de carreraLimitación de carreraConsumo de aire
LM 32/400400 mm2 x 40 mm1.6 L
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
11001645

Afag Módulos lineales serie LM 20 11001645

TipoLongitud de carreraLimitación de carreraConsumo de aire
LM 20/6060 mm2 x 25 mm0.125 L
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
11001646

Afag Módulos lineales serie LM 20 11001646

TipoLongitud de carreraLimitación de carreraConsumo de aire
LM 20/9090 mm2 x 25 mm0.19 L
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
11001647

Afag Módulos lineales serie LM 20 11001647

TipoLongitud de carreraLimitación de carreraConsumo de aire
LM 20/120120 mm2 x 25 mm0.255 L
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
11001648

Afag Módulos lineales serie LM 20 11001648

TipoLongitud de carreraLimitación de carreraConsumo de aire
LM 20/150150 mm2 x 25 mm0.32 L
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
11001720

Afag Módulos lineales serie LM 20 11001720

TipoLongitud de carreraLimitación de carreraConsumo de aire
LM 20/3030 mm2 x 25 mm0.065 L
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
11001864

Afag Módulos lineales serie LM 16 11001864

TipoLongitud de carreraLimitación de carreraConsumo de aire
LM 16/3030 mm20 mm / optional 2x20 mm0.036 L
AÑADIR A LA LISTA