Afag Módulos lineales serie LM 20 11001647

Número de pieza:

AVENTICS-11001647

Linear module LM 20/120

especificaciones

TipoLM 20/120
Rejilla de sujeción48 x 48 mm
Rosca de fijaciónM6
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM5
Diámetro de cilindro20 mm
Fuerza de émbolo durante retracción140 N
Fuerza de émbolo durante extracción172 N
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Fluido: aire comprimido filtrado10 - 40 µm
Carrera H120 mm
Limitación de carrera2 x 25 mm
Peso neto2.1 kg
Peso desplazado1.11 kg
Consumo de aire/ciclo0.255 L
Nivel de ruido65 dB (A)
Número de topes intermedios1
Recorrido de amortiguación15 mm
Precisión de repetición+/- 0.02 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø9x4, 2x tornillo de tope AS 08/40, 2x amortiguador SD M14x1 -1