Afag Módulos lineales serie LM 16 11001864

Número de pieza:

AVENTICS-11001864

Linear module LM 16/30

especificaciones

TipoLM 16/30
Rejilla de sujeción48 x 48 mm
Rosca de fijaciónM6
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM5
Diámetro de cilindro16 mm
Fuerza de émbolo durante retracción104 N
Fuerza de émbolo durante extracción121 N
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Fluido: aire comprimido filtrado10 - 40 µm
Carrera H30 mm
Limitación de carrera20 mm / optional 2x20 mm
Limitación de carrera opcionalopcional 2 x 20 mm
Peso neto0.48 kg
Peso desplazado0.138 kg
Consumo de aire/ciclo0.036 L
Nivel de ruido60 dB (A)
Precisión de repetición+/- 0.02 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø9x4, 1x tornillo de tope AS 08/25, 1x tornillo de tope AS 08/40
AccesoriosPlaca base LM 16, Escuadra de tope LM 12/LM 16, Amortiguador SD M8x1 -2, Tornillo de tope AS 08/80, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1