Afag Módulos guía neumáticos serie PMP-c 11015620
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | PMP-c 01 |
| Rejilla de sujeción | 48 x 48 mm |
| Rosca de fijación | M6 |
| Presión de funcionamiento mín/máx | 6 +/- 2 bar |
| Conexión de aire P | G1/8 |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
| Humedad del aire | < 90 % |
| Carrera máx. | 2000 mm |
| Peso neto | 2.22 kg |
| Peso desplazado | 0.55 kg |
| Carga útil máx. admisible | 5 kg cm² |
| Peso +100 mm de carrera | 0.54 kg |
| Precisión de repetición | +/- 0.1 mm |
| Posición de montaje | horizontal |
| Incluidos en el volumen de suministro | 2x tornillo de tope AS 08/40, 2x amortiguador SD M14x1 -1 |
| Accesorios | 1x carro de tope PMP-c, Freno PMP-c, 1x tope intermedio PMP-c, Ajuste de precisión de PMP-c, Tope final PMP-c, Cadena de arrastre PMP-c, Tapa 40 x 20, Tapa 60 x 20, Perfil angular PMP-c, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1, Tuerca corredera M4 |