Afag Módulos guía neumáticos serie PMP-c 11015621

Número de pieza:

AVENTICS-11015621

Gantry module pneumatic PMP-c 02

especificaciones

TipoPMP-c 02
Rejilla de sujeción48 x 48 mm
Rosca de fijaciónM6
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PG1/8
Diámetro de cilindro25 mm
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Carrera máx.2000 mm
Peso neto2.64 kg
Peso desplazado0.89 kg
Carga útil máx. admisible5 kg cm²
Peso +100 mm de carrera0.54 kg
Precisión de repetición+/- 0.1 mm
Posición de montajehorizontal
Incluidos en el volumen de suministro2x tornillo de tope AS 08/40, 2x amortiguador SD M14x1 -1, 1x carro de tope PMP-c, 2x tope final PMP-c, 1x tope intermedio PMP-c
AccesoriosFreno PMP-c, Ajuste de precisión de PMP-c, Cadena de arrastre PMP-c, Tapa 40 x 20, Tapa 60 x 20, Perfil angular PMP-c, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1, Tuerca corredera M4