Afag Guías compactas CS 8 50035829

Número de pieza:

AVENTICS-50035829

Compact slide CS 8/60-SD

especificaciones

TipoCS 8/60-SD
Rejilla de sujeción20 x 20 mm
Rosca de fijaciónM3
Presión de funcionamiento mín/máx6 +/- 2 bar
Conexión de aire PM5
Diámetro de cilindro2 x 6 mm
Fuerza de émbolo durante retracción25 N
Fuerza de émbolo durante extracción34 N
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Fluido: aire comprimido filtrado10 - 40 µm
Carrera H60 mm
Limitación de carrera2 x 25 mm
Peso neto0.29 kg
Peso desplazado0.14 kg
Consumo de aire/ciclo0.027 L
Nivel de ruido60 dB (A)
Velocidad mín.0.05 m/s
Velocidad máx.1 m/s
Precisión de repetición+/- 0.01 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø5x2,5, 2x tornillo especial M3x14.8/4, 2x tornillo especial M3x16/6, 2x amortiguador ASSD M5x0,5 -2