Guías compactas Afag serie CS
Afag Guías compactas CS 8 50035820
| Tipo | Longitud de carrera | Limitación de carrera | Consumo de aire | Velocidad máx. |
|---|---|---|---|---|
| CS 8/30-SD | 30 mm | 2 x 25 mm | 0.014 L | 1 m/s |
Afag Guías compactas CS 8 50035829
| Tipo | Longitud de carrera | Limitación de carrera | Consumo de aire | Velocidad máx. |
|---|---|---|---|---|
| CS 8/60-SD | 60 mm | 2 x 25 mm | 0.027 L | 1 m/s |
Afag Guías compactas CS 8 50036720
| Tipo | Longitud de carrera | Limitación de carrera | Consumo de aire | Velocidad máx. |
|---|---|---|---|---|
| CS 8/10-SD | 10 mm | 2 x 10 mm | 0.005 L | 1 m/s |
Afag Guías compactas CS 12 50048476
| Tipo | Longitud de carrera | Limitación de carrera | Consumo de aire | Velocidad máx. |
|---|---|---|---|---|
| CS 12/30-SD | 30 mm | 2 x 25 mm | 0.038 L | 1 m/s |
Afag Guías compactas CS 12 50050602
| Tipo | Longitud de carrera | Limitación de carrera | Consumo de aire | Velocidad máx. |
|---|---|---|---|---|
| CS 12/60-SD | 60 mm | 2 x 25 mm | 0.076 L | 1 m/s |
Afag Guías compactas CS 12 50050825
| Tipo | Longitud de carrera | Limitación de carrera | Consumo de aire | Velocidad máx. |
|---|---|---|---|---|
| CS 12/90-SD | 90 mm | 2 x 25 mm | 0.114 L | 1 m/s |
Afag Guías compactas CS 20 50100711
| Tipo | Longitud de carrera | Limitación de carrera | Consumo de aire | Velocidad máx. |
|---|---|---|---|---|
| CS 20/50 | 50 mm | 2 x 25 mm | 0.1718 L | 1 m/s |
Afag Guías compactas CS 20 50100712
| Tipo | Longitud de carrera | Limitación de carrera | Consumo de aire | Velocidad máx. |
|---|---|---|---|---|
| CS 20/100 | 100 mm | 2 x 25 mm | 0.3436 L | 1 m/s |
Afag Guías compactas CS 20 50100713
| Tipo | Longitud de carrera | Limitación de carrera | Consumo de aire | Velocidad máx. |
|---|---|---|---|---|
| CS 20/150 | 150 mm | 2 x 25 mm | 0.5154 L | 1 m/s |
Afag Guías compactas CS 16 50154069
| Tipo | Longitud de carrera | Limitación de carrera | Consumo de aire | Velocidad máx. |
|---|---|---|---|---|
| CS 16/60 | 60 mm | 2 x 30 mm | 0.1109 L | 1 m/s |