especificaciones
| Tipo | CS 12/30-SD |
| Rejilla de sujeción | 30 x 30 mm |
| Rosca de fijación | M4 |
| Presión de funcionamiento mín/máx | 6 +/- 2 bar |
| Conexión de aire P | M5 |
| Diámetro de cilindro | 2 x 10 mm |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 71 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 94 N |
| Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
| Humedad del aire | < 90 % |
| Fluido: aire comprimido filtrado | 10 - 40 µm |
| Carrera H | 30 mm |
| Limitación de carrera | 2 x 25 mm |
| Peso neto | 0.5 kg |
| Peso desplazado | 0.24 kg |
| Consumo de aire/ciclo | 0.038 L |
| Nivel de ruido | 64 dB (A) |
| Velocidad mín. | 0.02 m/s |
| Velocidad máx. | 1 m/s |
| Precisión de repetición | +/- 0.01 mm |
| Posición de montaje | Indiferente |
| Incluidos en el volumen de suministro | 2x casquillo de centraje Ø7x3, 4x tornillo especial M4x20/8, 2x amortiguador ASSD M6x0,5 -1, 2x amortiguador ASED M6x0,5 -1 |